PRC FT25-0-HSG - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1065795

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 定格電圧: 690 V AC、 コンタクトインサートなしのコネクタハウジング アクセサリリストに従って、適切なコンタクトインサートをご注文ください。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

ストレートおよびアングル型コネクタハウジングの汎用インターフェース
ねじ式接続テクノロジで既存のコネクタヘッドへも適用
モジュール型システムで最適のストレージ
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適