UL Listed
認証ID: E221474-20240312定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
認証ID: E221474-20240312定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 326017-TL3-1定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |