STEP-PS/48AC/24DC/0.5 - 電源
2868716

DINレール取付けおよび直付け用スイッチング電源STEP POWER、入力:単相、出力:24 V DC/0.5 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールにスナップ止めするか表面にねじ止めするだけの柔軟な取付け
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線で電源の信頼性がある
最大のエネルギー効率と超低消費アイドリングで省エネを実現