QUINT-PS-230AC/24DC/ 1
-
電源
2939441
電源ユニット、一次側スイッチモード、入力:AC 230 V、出力:DC 24 V/1 A
製品の詳細
入力電圧 | 230 V AC |
入力電圧範囲 | 187 V AC ... 264 V AC |
AC入力電圧範囲 | 187 V AC ... 264 V AC |
突入電流 | < 25 A (25 °C時) |
AC入力周波数範囲 | 47 Hz ... 63 Hz |
出力保持時間 | > 20 ms |
消費電流 | およそ 0.18 A |
内部ヒューズ | 1 A (低速ブロー、内側をハンダ付け) |
効率 | > 84 % |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1.5 % (通常) |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 固定電圧 |
定格出力電流(IN) | 1 A |
残存リプル | 150 mVPP |
ピーク時スイッチング電圧、待機時 | 100 mVPP (1.2 MHzバンド) |
最大無負荷電力損失 | < 2 W |
最大電力損失、定格負荷 | < 5 W |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
入力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M2,5 |
出力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M2,5 |
定格電圧表示 | LED |
耐電圧 入力―出力間 | 1.8 kV (定期試験) |
3 kV (タイプテスト) |
製品ライン | 電源 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
幅 | 107 mm |
高さ | 78 mm |
奥行き | 87 mm |
組立てに関する注意事項 | 10 cm間隔で垂直に配列可能、間隔なしで水平に配列可能 |
取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35(EN 60715に準拠)に取付け |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | 高品質鋼板、同梱 |
サイドエレメントのタイプ | ABS V0、色:緑 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (UL最大50°C) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 最大 95 % (25 °C時、結露なし) |
標準-電気的安全性 | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
アイテム番号 | 2939441 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPP13 |
GTIN | 4017918155377 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 450 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 450 g |
関税率 | 85044030 |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |