MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 - 電源
2938756

新しいシステムには次の製品をご使用ください:2904605
DINレール取付け用スイッチング電源MINI POWER、入力:単相、出力:10 V DC~15 V DC/2 A

製品の詳細








互換性のある製品



特長

COMBICONコネクタのキーイングで接続を簡単にメンテナンス
出力電圧はスイッチング出力からリモートモニタリング