ERS 1000-R INJEKTOR
-
電源
1225201
イーサネットケーブルで給電する、ERS 1000-R室内操作パネル用電源。電源は最大2×10台の機器のデイジーチェーンケーブル配線が可能です。
製品の詳細
特長
イーサネットケーブル経由で複数のERS 1000-R機器に電源を集中供給
デイジーチェーンケーブル配線で、ERS 1000-R機器設置のケーブル配線作業を軽減
複数のERS 1000-R機器を2つのスイッチポートでネットワークに接続
省スペースなDINレール取付け
24 V DCの1台の標準電源ユニットで給電