SAC-4P-M12MSS/ 3,9-PUR/FSS PE - 電源ケーブル
1424732

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 メス ストレート M12、キーイング: S、ケーブル長: 3.9 m、AC電流最大12 A/690 V対応

製品の詳細







互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Sコーディングで誤接続防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル