SAC-4P- 0,5-PUR/M12FSS PE
-
電源ケーブル
1100833
電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: S、ケーブル長: 0.5 m、AC電流最大12 A/690 V対応
製品の詳細
製品ライン | 電源用ケーブル |
アプリケーション | 電源 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
キーイング | S |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
定格電圧UN | 690 V AC |
標準規格 IN | 12 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 100 |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
コーディングタイプ | S (電源) |
導体の長さ | 0.5 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 114 kg/km |
UL AWLスタイル | 20234 / 10492 (80°C/1000 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、電源 | 78x 0.15 mm |
AWG電源 | 16 |
電線断面積 | 4x 1.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.45 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 8.80 mm ±0.25 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、緑/黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.36 mm |
厚さ、外部シース | およそ 1.30 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 93 mm |
最大導体抵抗 | ≤ 13 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 1000 V AC |
試験電圧 | ≥ 10000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 44 mm |
最小曲げ半径、可動 | 88 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
UL 758/1581 FT1準拠 | |
DIN EN 60332-1-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
UL 758、168 hに準拠、60 °C時 | |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 (プリロードなし、IEC 60529に準拠した追加試験) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
アイテム番号 | 1100833 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CCP |
GTIN | 4055626956169 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |