UPBV 4/ 4 NZ:1
-
コネクタ
3060429
コネクタ、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 極数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.14 mm2- 6 mm2、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 端子台プラグ |
| 極数 | 4 |
| ピッチ | 6.2 mm |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が6 mm² の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 幅 | 24.8 mm |
| 高さ | 22 mm |
| 奥行き | 48.5 mm |
| 長さ | 22 mm |
| ピッチ | 6.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 3060429 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 25.109 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.881 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 6-6 - プラグインブリッジ 1008238
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBSR 2-6 - プラグインブリッジ 3033715
-
FBSR 3-6 - プラグインブリッジ 3001594
-
FBSR 4-6 - プラグインブリッジ 3001595
-
FBSR 5-6 - プラグインブリッジ 3001596
-
FBSR 10-6 - プラグインブリッジ 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短絡プラグ 3033812
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
UPRZ - ラッチ 3045570
-
UPR/ 2 - ラッチ 3045567
-
UPZ/ 2 - ストレインリリーフ 3045554
-
PSH 3- 6 - シールド接続クランプ 3040591
-
PSH 5-10 - シールド接続クランプ 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - フランジカバー 3060432
-
PRT/2 - ラッチ 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - ドライバ 1212587
-
LPS-6/E - サービスコネクタ 3270540
-
LPS-6 - サービスコネクタ 3270541
-
LPO 4/E - ピックアッププラグ 3270519
-
LPO 4 - ピックアッププラグ 3270522
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
PS-6 - テストプラグ 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - テストプラグ 3038736