SPB 2,5/ 1-M - コネクタ
3043132

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ブリッジオプションのあるプラグ、ベース端子台と併用
スプリング式プラグは単極プラグエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ
セルフアッセンブリ用ST-COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり