SP-H 2,5/14 - コネクタ
3210745

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
実用的なコーディングオプション
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み