PP-H 6/ 1-M BU - コネクタ
3061703

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コネクタ、 セルフアッセンブリ用、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み