シールドクランプ
HSH-METALL-6/8 - シールド接続
HSH-METALL-6/8
-
シールド接続
3000770
シールド接続、PH 4/ および PH 6/のケーブルケース(ピッチ:6 mmと8 mm)に最適、部材: 金属製、色: 銀/黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シールド接続
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
銀色
黒 (RAL 9005)
部材
金属製
販売用データ
アイテム番号
3000770
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE214Z
GTIN
4046356691383
1個あたりの重量(梱包を含む)
2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.6 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505