PP-H 1,5/S/20
-
コネクタ
3061899
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 20、 極数: 20、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: グレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり