このLED照明機器は機器の内部や機器本体に照明を当てるために設計されています。 わずか35 mmの小径でスペースが重視される場所でも取付け可能です。 同梱の取付けアクセサリにより、アルミニウム製システムプロファイルにも簡単に取付けられます。 付属の取付けブラケットでライトを回転させて最適な照明角度を得ることができます。 ライトの輝度は最大3つの制御信号によって6段階に調整可能です。 つまり、関連する照明条件に合わせて輝度を最適に調整することができます。 光沢仕上げのプラスチック製カバーでマシンオペレータへの反射を保護します。 複数のライトを使用する場合、ライトを直列接続すると配線作業を軽減することができます。
PLD M 140 W 615/D35/SC
-
LED照明機器
1118024
LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 85 °/101 °、 長さ: 615 mm、 直径: 35 mm、保護等級: IP54、 回転可能、 調光、 連続切換え可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cETL
認証ID: LuminairesEAC
認証ID: TR_TS_D_12879-22互換性のある製品
特長
プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
高温でも使用可能で、強い揺れや衝撃も受入れ可能
アクセサリを使用して±75°まで回転可能
調光
直列接続可能
保護等級IP54
ETL認証で北米市場で使用可能
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと60000 時間以上のLED寿命により極めて経済的