当社の省資源マーキング部材で、制御盤に持続可能なマーキングを行ってください。
US-EMP/GP製品グループの持続可能なデバイスマーカーは、循環型原材料を使用し、高品質プラスチック廃棄物の高品質な機械的リサイクルに基づいて製造されています。高品質で、注意深く選別されたプラスチック廃棄物を使用することにより、機械的リサイクル工程ですでに高い材料品質が確保され、同様に高品質な最終製品の基盤が形成されます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。
US-EMP (27X27)/GP
-
プラスチックラベル
1803423
プラスチックラベル、 Green Product、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 27 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
打ち抜き加工済マーキングラベルは、マーキングキャリアCARRIER-EMLP 22と組み合わせて、スイッチやボタンなどの部品にマーキングすることができます。
US-EMP/GP製品グループの省資源デバイスマーカーを使用して、制御盤に持続可能なマーキングを行います。
US-EMP/GP製品グループのマーキングラベルは、プラスチック廃棄物の機械的リサイクルから得られる循環型プラスチックを使用することにより、標準のUS-EMP製品と比較して、(ベース材料の観点で)約30%の二酸化炭素排出削減を実現しています。
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。