必要なプロパティを直接選択して、お客様のニーズに応じてマーカーを個別に設定します。識別ソリューション向けのマーカーサイズ、形状、取付けタイプを決定します。その後、革新的なレーザーシステムを使用して、製品をお客様向けにカスタマイズします。
US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET
-
プラスチックラベル
1533775
プラスチックラベル、 サイズはカスタム指定による。最大幅:104 mm、最小幅:30 mm、最大高さ:135 mm、最小高さ:10 mm、最大径:100 mm、最小径:30 mm、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 取付けタイプ: シール式、ねじ、リベット
製品の詳細
| 固定穴の位置決め | 固定穴4つ:マーカーのそれぞれの角に配置されます。 固定穴2つ:マーカーの中央に端から一定の距離を置いて配置されます。 固定穴1つ:マーカーの中央に端から一定の距離を置いて配置されます。 固定穴の距離は、マーカーの端から固定穴の中央まで測定されます。 |
| 材質情報 | レーザー切断中に個々のマーカーが未確認のままカードから落下するのを防ぐため、いわゆるブレークポイントまたは部材ウェブが使用されます。これらはマーカーをカードに接続し、分離をより簡単にします。分離後、ウェブの残留物がマーカーに残る場合があります。これらは簡単に押し出すことが可能で、サポートとの互換性を損なうことはありません。 |
| 材質情報 | 製造工程後、カード内の取付け穴やマガジンの固定穴などに切断副産物が残ることがあります。このような切断副産物は、押し出すことで簡単に取り除くことができます。 |
| 材質情報 | レーザーによる切断中に、カードの裏面にしみが残る場合があります。ただし、これはマーカーの機能には影響しません。接着剤付きのマーカーの場合、しみはライナーにのみ残ります。 |
| アプリケーションノート | 接着剤付きのマーカーを剥がす際は、裏面のライナーを剥がす前に、必ずカードからマーカーを剥がしてください。そうしないと、誤って複数のマーカーから同時にライナーが外れてしまう危険性があります。 |
| ラベリング可能なエリア | レーザー製造工程とマーカーの表面品質に対する熱転写印字の要件により、エッジ領域までの印字はできません。エッジ領域に残る溶融物により、最大印字可能領域を制限する必要があります。印字領域の幅は、各側6 mm、高さは2 mm縮小する必要があります。 |
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 粘着力 | 0.05 mm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| ベースエレメント材質 | ポリエチレンテレフタラート |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (指定された温度範囲は、適用された状態の材料にのみ適用されます。) |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 20 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 取付けタイプ | シール式、ねじ、リベット |
| アイテム番号 | 1533775 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2419 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.93 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.5 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - マガジン 1044355
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - マガジン 5146451
特長
実績のある米国形式で、さまざまな形状やサイズで個別に設定可能なマーカー
革新的なレーザーシステムでの柔軟性の高い製造により、迅速な供給が可能
数量は10個から個別に設定・製造された部材
製品は適切に作成された部材の説明を使用して柔軟に印字
部材の火や煙の挙動により、マーカーはインフラの構築に非常に適しています。