cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-EL、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: マルチカラー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |