SAMPLE PTSM 0,5/ 6-2,5-H-SMD - プリント基板用端子台
1701080

プリント基板端末、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-H-SMD、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: SMDハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 テープ梱包された5個のサンプルセット。はんだ付け工程内で使用される場合は型式にSAMPLEの表示がない製品をご使用ください。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減