VDE認証図面
認証ID: 40055535定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19870326定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
ねじ式接続 | 125 V | 10 A | 30 - 12 | |
同じサイズの電線2本 | 125 V | 10 A | 16 | |
使用グループ D | ||||
ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | 16 |