cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
複数電線接続 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
ねじ式接続 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
複数電線接続 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE認証図面
認証ID: 40055394定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |