FFKDSA1/H-2,54- 5 BU
-
プリント基板用端子台
1337072
プリント基板端末、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: FFKDS(A) 0,5/..-H、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 青、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
| 製品ライン | プリント基板端末 |
| 製品シリーズ | FFKDS(A) 0,5/..-H |
| 製品ライン | COMBICON Terminals XS |
| 極数 | 5 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 行の数 | 1 |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| 電位あたりのはんだピン | 2 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 6 A |
| 定格電圧UN | 160 V |
| 定格電圧(III/3) | 63 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
| 定格電圧(III/2) | 160 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 320 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
| 接続技術 | |
| タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
| 定格電線断面積 | 0.5 mm² |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 20 |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
| 金属表面接続ポイント(下地) | ニッケル (2 - 3 µm Ni) |
| 金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
| 金属表面処理 はんだ付け部(下地) | ニッケル (2 - 3 µm Ni) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 青 (5015) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 材質データ-操作部 | |
| 色 (作動部品) | オレンジ (2003) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 2.54 mm |
| 幅 [w] | 15.2 mm |
| 高さ [h] | 16 mm |
| 長さ[l] | 13.6 mm |
| 基板上高さ | 12.6 mm |
| はんだピン長さ[P] | 3.4 mm |
| ピン寸法 | 0.5 x 0.8 mm |
| プリント基板設計 | |
| 穴径 | 1.1 mm |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1990-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1990-05 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.14 mm² / 単線 / > 7 N |
| 0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
| 0.5 mm² / 単線 / > 30 N | |
| 0.5 mm² / フレキシブル / > 30 N | |
| 温度上昇試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:1990-04 |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | 1012 Ω |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 63 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 1.6 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 160 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 1.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 320 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 1.6 mm |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1337072 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 2,000 pc |
| プロダクトキー | AALBAB |
| GTIN | 4063151638092 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.96 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.96 g |
| 生産国 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能