MCD 1,5/12-G1-3,81 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1843172

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 24、 列の数: 2、 極数: 12、 接続数: 24、 製品ラインアップ: MCD 1,5/..-G1、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 MCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MCVWおよびMCVRプラグの両方を使用する必要があります。

製品の詳細









特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
複数段への電線接続で高密度配線を実現
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能