DMC 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THRR24 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1150801

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.34 mm2
取付けタイプ THRハンダ接続
梱包の種類 24 mm幅のテープ

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.34 mm2、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 極数: 1、 製品ラインアップ: DMC 0,5/..-G1SHL-THR、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded、 電気特性: シールド対応、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: シールド接続、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 24 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
SMT工程への組込み用に設計
複数段への電線接続で同じ表面エリアで高密度のコンタクトを実現
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠