cULus認証済み
認証ID: E60425-20071007定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40040694定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 11、 列の数: 1、 極数: 11、 接続数: 11、 製品ラインアップ: BCH-VS、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: BASICLINE 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |