有用な情報
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
産業用AI
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
CR-BC-M - コーディングセクション
CR-BC-M
-
コーディングセクション
5436157
キーイングセクション
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
コーディング
極数
1
ピッチ
0 mm
コンポーネントの取付け
Partial assembly
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
黄 (RAL 1018)
寸法
ピッチ
-
注記
Order information:
梱包単位(PU)は個別のコーディングプロファイルに対応します。コーディングスターには6つのコーディングプロファイルがあります。
販売用データ
アイテム番号
5436157
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBC
GTIN
4046356172554
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.298 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.298 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ