cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
ピッチスペーサ付き | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
標準 | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
使用グループ D | ||||
ピッチスペーサ付き | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 240 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 9、 製品ラインアップ: PTDA 1,5/..-PH、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,0、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
ピッチスペーサ付き | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
標準 | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
使用グループ D | ||||
ピッチスペーサ付き | 300 V | 10 A | 24 - 16 |