MVSTBW 2,5/ 8-STEH-5,08NZR02SO
-
プリント基板用コネクタ
1744992
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: MVSTBW 2,5/..-STEH、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: -90 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能