FMCOW 1,5/ 4-STF-3,5
-
プリント基板用コネクタ
1446479
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: FMCOW 1,5/..-STF、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: -90 °、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板用コネクタ |
製品シリーズ | FMCOW 1,5/..-STF |
製品ライン | COMBICON Connectors S |
極数 | 4 |
ピッチ | 3.5 mm |
行の数 | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 8 A |
定格電圧UN | 160 V |
接触抵抗 | 2.3 mΩ |
定格電圧(III/3) | 160 V |
定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
定格電圧(III/2) | 160 V |
定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
定格電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
接続技術 | |
コネクタシステム | COMBICON MC 1,5 |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
コンタクトタイプ | メス |
嵌合ロック | |
ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
取付けフランジ | ねじフランジ |
締付けトルク | 0.3 Nm |
電線接続 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
電線/プリント基板の接続方向 | -90 ° |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
シリンダーゲージa x b / 径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.9 mm |
剥き線長さ | 8 mm |
絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
絶縁カラーなしフェルール、DIN 46228‑1に準拠 | 断面積: 0.25 mm²; 長さ: 7 mm |
断面積: 0.34 mm²; 長さ: 7 mm | |
断面積: 0.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
断面積: 0.75 mm²; 長さ: 8 mm | |
断面積: 1 mm²; 長さ: 7 mm | |
断面積: 1.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
絶縁カラー付きフェルール、DIN 46228‑4に準拠 | 断面積: 0.14 mm²; 長さ: 8 mm |
断面積: 0.34 mm²; 長さ: 8 mm | |
断面積: 0.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
断面積: 0.75 mm²; 長さ: 8 mm |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | 溶融すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
材質データ-操作部 | |
色 (作動部品) | オレンジ (2003) |
絶縁材質 | PBT |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 3.5 mm |
幅 [w] | 24 mm |
高さ [h] | 19.43 mm |
長さ[l] | 10.4 mm |
フランジ | |
締付けトルク | 0.3 Nm |
動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
電線接続 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
接続/断路を繰り返す | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.14 mm² / 単線 / > 10 N |
0.14 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
1.5 mm² / フレキシブル / > 40 N | |
挿抜力 | |
仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
試験結果 | 試験合格 |
サイクル数 | 25 |
極あたりの挿入力(近似) | 5 N |
極あたりの抜取り強度(近似) | 4 N |
印字の耐性 | |
仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
試験結果 | 試験合格 |
誤嵌合 | |
仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
試験結果 | 試験合格 |
目視検査 | |
仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
寸法確認 | |
仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
耐久試験 | |
仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海面位のインパルス耐電圧 | 2.95 kV |
接触抵抗R1 | 2.3 mΩ |
接触抵抗R2 | 2.3 mΩ |
挿抜回数 | 25 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
環境試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
熱ストレス | 105 °C/168 h |
商用周波耐電圧 | 1.39 kV |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 300 m/s² |
衝撃時間 | 18 ms |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
温度試験 | 試験グループC | |
仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
試験した極数 | 16 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
温度サイクル | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 160 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 160 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 1.5 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 1.6 mm |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1446479 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AABFEE |
GTIN | 4063151831790 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.31 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.94 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
操作方向と垂直方向の電線接続でDINレール取付けデバイスを簡単に配線
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作