cULus認証済み
認証ID: E60425-19920306| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工場配線 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40042389| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DFMC 0,5/..-ST、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工場配線 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||