AI 0,14-8 BN - 棒端子
AI 0,14-8 BN
-
棒端子
2100149
棒端子、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 12.5 mm、 色: 茶
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
核端接続
製品特性
UL認証済み
すずめっき軟銅線製
サイズの点で、DIN 46228-4およびUL 486Fの要件に対応
ポリプロピレン製プラスチックカラー
ハロゲンフリー
耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C
接続データ
電線接続
接最小電線径(撚線))
0.14 mm²
最大電線径(撚線)
0.34 mm²
最小接続電線サイズAWG
26
最大接続電線サイズAWG
22
剥き線長さ
10 mm
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
12.5 mm
コンタクト長範囲
8 mm
最大剥き線長さ
10 mm
フェルール径
0.8 mm
スリーブ壁厚
0.15 mm
絶縁カラー厚
0.25 mm
絶縁カラーの内部寸法
2 mm
材料仕様
色
茶 (RAL 8028)
部材
CU-DHP
UL94難燃性クラス
HB
コーティング
亜鉛メッキ
表面特性
すずめっき
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
12.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
永続的温度
105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重)
温度(短時間)
120 °C
規格と基準
標準に準拠した設計
特殊色
販売用データ
アイテム番号
2100149
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3411
GTIN
4067923213388
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.059 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.059 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
認証
cULus Listed
認証ID: E488001
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
圧着工具
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6H
-
圧着工具
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
圧着工具
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
圧着工具
1213156
CRIMPFOX 2,5-M
-
圧着工具
1212719
CRIMPFOX 6-M
-
圧着工具
1212720
CRIMPFOX 6
-
圧着工具
1212034
CRIMPFOX DUO 10
-
圧着工具
1031721
CRIMPFOX 10T-F
-
圧着工具
1134913
CRIMPFOX DUO 16S
-
圧着工具
1202877
製品 ヘルプ