NBC-ESS-DATA-SPE/0,932/DCPM2
-
パッチケーブル
1521206
パッチケーブル、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、ケーブル長: 0.883 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | データ |
| 極数 | 2 |
| スロット数 | 2 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/2) | 72 V DC |
| 定格電圧UN | 72 V DC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| 型式 | SPE プラグ、 エルボー、 2-極、 固定クリップ |
| 極数 | 2 |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 挿入力 | < 20 N |
| 引抜き力 | < 20 N |
| 絶縁抵抗 | > 500 MΩ |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 お問い合わせ先 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au/Sn |
| 色 (ハウジング) | 黒 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP67 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 接続 2 | |
| 型式 | B ストレート、 ストレート、 2-極、 固定クリップ、 キーイング: B |
| 極数 | 2 |
| 絶縁抵抗 | > 500 MΩ |
| 部材 ハウジング | 可塑性プラスチック |
| 部材 コンタクト表面 | Ni |
| 部材 シール | シリコン |
| 部材 お問い合わせ先 | 銅合金 |
| 色 (ハウジング) | 灰 |
| 保護等級 | IP54 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 導体の長さ | 0.883 m |
| シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B] |
| 電線構造 | 1 x 2 x AWG 22/7、S/FTP |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 2x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.6 mm |
| ケーブル外径 | 5.50 mm ±0.1 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白、青 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 水平にツイストしたフィラー付きの1ペア |
| 光シールドカバー | 90 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 44 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| CSA FT1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| -25 °C ... 80 °C (取付け用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 耐油性 | あり |
| 耐油性 | あり |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| アイテム番号 | 1521206 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNBCS |
| GTIN | 4063151986520 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.8 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 10.002 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
コンパクト設計
固定クリップ付きの機械的インターロック
堅牢な産業用設計