PT 4-WE/30 - パネル貫通型端子台
3044935

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

パネル貫通型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 60、 極数: 30、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

固定ピンで簡単にグループ化
簡単なブリッジング、試験、マーキング用CLIPLINE completeアクセサリ
配列可能な単体の端子台で柔軟に使用可能
高速プッシュイン式接続で電線を簡単に接続
絶縁ハウジングに組込まれているスナップ原理によりパネルの厚さを自動的に補償