QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH - パネル貫通
1582476

QUICKONパネル貫通、3極 + PE、1.0 mm2 ~ 2.5 mm2 / 630 V / 20 A、ケーブル径9 mm~14 mm用のQUICKONナット付き、4本の溶接済み1.5 mm2 ケーブルワイヤー付き、0.1 m長、端にリング端子付き

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない