QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH
-
パネル貫通
1582475
QUICKONパネル貫通、3極 + PE、1.0 mm2 ~ 2.5 mm2 / 630 V / 20 A、ケーブル径6 mm~10 mm用のQUICKONナット付き、4本の溶接済み1.5 mm2 ケーブルワイヤー付き、0.1 m長、端にリング端子付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない