QPD W 4PE2,5 M20 1,0 GY
-
パネル貫通
1403740
パネル貫通、接続方式: 単線 (溶接)、極数: 4+PE、 M20、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナットなし、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2、線の先端を切揃え、導体の長さ: 1 m
製品の詳細
| 製品シリーズ | QPD |
| タイプ | QPD 5x2,5 |
| 極数 | 5 |
| 接続プロファイル | 4+PE |
| 位置マーキング | 1、2、L、N、PE |
| 接続数 | 10 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| キーイング | コーディング |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 機器側 | 単線 (溶接) |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 最大 10 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 撚線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積 単線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 16 ... 14 |
| 締付けトルク ユニオンナット | 10 Nm |
| 締付けトルク ロックナット | 5 Nm |
| レンチサイズ ユニオンナット | 27 mm |
| レンチサイズ ロックナット | 30 mm |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 | BK |
| 2 | BN | |
| 3 | GY | |
| N | BU | |
| PE | GNYE | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.6 mm |
| 高さ | 34.6 mm |
| 長さ | 53 mm |
| 直径 | 34.6 mm |
| レンチサイズ | 27 mm |
| 取付け用レンチサイズ | 27 mm |
| 定格サージ電圧(II/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 定格電流 | 20 A |
| 接触抵抗 | < 3 mΩ |
| 定格電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格電圧 (III/2) | 1000 V |
| 定格電圧 (III/3) | 690 V |
| 定格電圧UN | 690 V |
| 標準規格 IN | 20 A |
| 部材 ハウジング | PA |
| 部材 問い合わせ | Cu |
| 部材 コンタクト表面 | 銀めっき |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| 導体の長さ | 1 m |
| 電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | VDE 0295クラス1~6 / 最小0.15 mm |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 芯線の直径(絶縁部を含む) | 2 mm ... 3.8 mm |
| 位置マーキング | 1、2、L、N、PE |
| 単線、色 | 黒、茶、グレー、青、緑/黄 |
| 電線断面積 | 2.5 mm² |
| 芯線絶縁材質 | PVC/PE/TPE/ゴム |
| 取付けタイプ | 前面取付け M20 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| 耐衝撃度 | IK07 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| アイテム番号 | 1403740 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF6ACB |
| GTIN | 4046356665148 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |