QPD W 4PE2,5 M20 0,5 GY - パネル貫通
1403738

パネル貫通、接続方式: 単線 (溶接)、極数: 4+PE、 M20、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナットなし、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2、線の先端を切揃え、導体の長さ: 0.5 m

製品の詳細








互換性のある製品