QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - パネル貫通
1419636

パネル貫通、接続方式: 単線 (溶接)/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M20、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 6 mm ... 11 mm、1.5 mm2、線の先端を切揃え、導体の長さ: 0.5 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない