Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA L/N BK - パネル貫通
1418315

パネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、4.8 x 0.8 mm、接続ネジM20X1.5、4極

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない