IB L2-M BOX 24 DIO 4/4 BT
-
操作端末
2819273
プッシュボタンパネル、LED付き操作ボタン、ボタンのラベルは選択可能
製品の詳細
| 電源 | |
| 電源 | INTERBUS-Loop 2経由 |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ±5 % |
| 最大消費電流 | 100 mA |
| デジタル | |
| 入力数 | 4 |
| デジタル | |
| 出力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 幅 | 26 mm |
| 高さ | 26 mm |
| 長さ | 139 mm |
| 色 | 緑 |
| アイテム番号 | 2819273 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRIA63 |
| GTIN | 4017918877088 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 218.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 218.2 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y分岐 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y分岐 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y分岐 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - センサ/アクチュエータケーブル 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - センサ/アクチュエータケーブル 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - センサ/アクチュエータケーブル 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - センサ/アクチュエータケーブル 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - センサ/アクチュエータケーブル 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - センサ/アクチュエータケーブル 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - ケーブルリング 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - ケーブルリング 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - コネクタ 1640223