FL ISOLATOR 100-M12 RMS - ネットワークアイソレータ
2904671

DINレール用アダプタを取り付けたパッシブネットワークアイソレータ。Ethernetネットワークの電気的絶縁。4 kVまでの電位差を保護。伝送総度100 Mbps。M12ソケット(Dコーディング)。

製品の詳細








特長

-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
簡単な設置
鉄道アプリケーション認証(車両)、EN 50155およびEN 50121準拠
電源不要
最大4 kVの耐電圧
プリント基板コーティングで刺激の強い環境や厳しい産業環境から保護