NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC - パッチケーブル
1410596

パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 2 m、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet、 4 x 2 x AWG 24/7, UTP、 グレー

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル