NBC-MSX/ 9,2-94S/MSX SCO - ネットワークケーブル
1416190

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、ケーブル長: 9.2 m、鉄道アプリケーション

製品の詳細







互換性のある製品