NBC-MRD/2,0-936/FSD SCO RAIL - ネットワークケーブル
1278939

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、上 メス ストレート M12、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

製品の詳細








互換性のある製品