NBC-M12MSD/3,5-93C/M 8MS 3X4
-
ネットワークケーブル
1484392
ネットワークケーブル (100 Mbps)、PROFINET (100 Mbps)、EtherCAT® (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 3.5 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
絶縁特性 | |
汚染度 | 3 |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET、 100 Mbps |
EtherCAT®、 100 Mbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 100 Mbps |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 / IP67 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | D (データ) |
ハンドルの色 | 黒 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PA (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
FKM (ハトメ) | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.4 Nm |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート M8 / IP67 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A (標準) |
ハンドルの色 | 黒 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
TPU GF (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.2 Nm |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
導体の長さ | 3.5 m |
PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
全ツイスト | スタークワッド |
光シールドカバー | 85 % |
絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 200 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 4 m/s、 加速度: 4 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±30 °/m |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
UN ECE-R 118.03に準拠 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
M8 | |
標準割当て | M8オスコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
アイテム番号 | 1484392 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CJN |
GTIN | 4063151970369 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 250 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |