NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-YE
-
パッチケーブル
1697693
パッチケーブル、 ケーブル長: 1.5 m、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 電線断面積: AWG 26- 26、 Ethernet
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 STANDARD CAT6A |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
定格電圧(III/2) | 72 V |
通信媒体 | 銅 |
伝送速度 | 10 GBit/s |
電力伝送 | PoE++ |
幅 | 11.6 mm |
高さ | 14.8 mm |
長さ | 40 mm |
接続1 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極 |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002)、 10 Gbps |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | 真鍮 |
部材 コンタクト表面 | Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
色 (ハウジング) | 黄 |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
接続 2 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極 |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002)、 10 Gbps |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | 真鍮 |
部材 コンタクト表面 | Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
色 (ハウジング) | 黄 |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
導体の長さ | 1.50 m |
イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A] | |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A] |
電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.3 mm |
外部シース素材 | LSZH |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、数量 | 8 |
単線、接続サイズ[AWG] | 26 |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
光シールドカバー | 70 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5000 MΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 148.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω |
最小曲げ範囲、固定取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 52 mm |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 75 dB (1 MHz時) |
66.3 dB (4 MHz時) | |
60.3 dB (10 MHz時) | |
57.2 dB (16 MHz時) | |
55.8 dB (20 MHz時) | |
52.9 dB (31.25 MHz時) | |
48.4 dB (62.5 MHz時) | |
45.3 dB (100 MHz時) | |
40.8 dB (200 MHz時) | |
38.1 dB (300 MHz時) | |
36.3 dB (400 MHz時) | |
34.8 dB (500 MHz時) | |
電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz時) |
63.3 dB (4 MHz時) | |
58.8 dB (8 MHz時) | |
57.3 dB (10 MHz時) | |
54.2 dB (16 MHz時) | |
52.8 dB (20 MHz時) | |
51.3 dB (25 MHz時) | |
49.9 dB (31.25 MHz時) | |
45.4 dB (62.5 MHz時) | |
42.3 dB (100 MHz時) | |
37.8 dB (200 MHz時) | |
35.1 dB (300 MHz時) | |
33.3 dB (400 MHz時) | |
31.8 dB (500 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 20 dB (1 MHz時) |
23 dB (4 MHz時) | |
24.5 dB (8 MHz時) | |
25 dB (10 MHz時) | |
25 dB (16 MHz時) | |
25 dB (20 MHz時) | |
24.2 dB (25 MHz時) | |
23.3 dB (31.25 MHz時) | |
20.7 dB (62.5 MHz時) | |
19 dB (100 MHz時) | |
16.4 dB (200 MHz時) | |
15.6 dB (300 MHz時) | |
15.6 dB (400 MHz時) | |
15.6 dB (500 MHz時) | |
シールド減衰 | 3.1 dB (1 MHz時) |
5.7 dB (4 MHz時) | |
8.9 dB (10 MHz時) | |
11.2 dB (16 MHz時) | |
12.6 dB (20 MHz時) | |
15.8 dB (31.25 MHz時) | |
22.5 dB (62.5 MHz時) | |
28.7 dB (100 MHz時) | |
41.4 dB (200 MHz時) | |
51.4 dB (300 MHz時) | |
60.1 dB (400 MHz時) | |
67.9 dB (500 MHz時) | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1/2に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | 0 °C ... 60 °C |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | 0 °C ... 40 °C |
難燃性 | IEC 60332-1-2 |
アイテム番号 | 1697693 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNABH |
GTIN | 4067923262607 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 96.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 92.1 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送