NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル
1639416

パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート 上 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 電線断面積: AWG 26- 26、 Ethernet、 4x2xAWG26/7; S/FTP、 黒

製品の詳細









互換性のある製品


特長

オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送