NBC-R4ACT/0,3-93B/R4ACT - パッチケーブル
1113302

パッチケーブル、 RJ45/IP20 上部 上 RJ45/IP20 上部、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 接続方式: ピアス接続式、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018

製品の詳細









互換性のある製品


特長

コンパクトアングル
産業用アプリケーションに最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送
コンパクトアングル