NBC-R4ACS/0,3-94C/R4ACS - パッチケーブル
1112919

パッチケーブル、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 電線断面積: AWG 26- 26、 Ethernet、 4x2xAWG26/19、S-UTP、 水色RAL 5021

製品の詳細








互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
移動アプリケーション(屈曲)用PURケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送