NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR - ネットワークケーブル
1408357

アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、2ペア、26 AWG撚線(7線)、RAL 5021(水色)、M12筐体取付ソケット、背面/SPEEDCONネジ取付+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:0.5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル